Filtar MS6-LF-AGE-E-R-M

8232877

GTIN 4052568778217

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G3/4
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
4100 l/min
Temperatura okoline
-10 °C - 60 °C
Radni tlak
0 bar - 20 bar
Finoća filtra
40 µm