Filtar MS6-LF-AGF-E-R-V
8232881
GTIN 4052568782443
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
4100 l/min
Temperatura okoline
-10 °C - 60 °C
Radni tlak
2 bar - 12 bar
Finoća filtra
40 µm