Filtar regulator MS6-LFR-AGE-D6-E-R-M-AS

8232910

GTIN 4052568778477

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G3/8
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
6200 l/min
Raspon regulacije tlaka
0.3 bar - 7 bar
Finoća filtra
40 µm