Kabel motora NEBM-M17G12-EH-2.5-Q9N-LE12

8234028

GTIN 4052568784911

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Električni priključak 1, vrsta priključka
Hibridna utičnica
Električni priključak 1, tehnika spajanja
M17x0,75
Električni priključak 2, vrsta priključka
Kabel
Električni priključak 2, tehnika spajanja
otvoreni kraj
Duljina kabela
2.5 m