Ventil s postupnim povećanjem tlaka MS4-EDE-1/4-V24-AD13-B

8236747

GTIN 4052568803018

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/4
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
2000 l/min
Radni tlak
3 bar - 7 bar
Vrsta aktiviranja
električni