Pogoni i aktuatori

Za tvorničku automatizaciju u Festu nudimo pogone i aktuatore za širok raspon primjena. Osim pneumatskih pogona, koji su posebno jednostavni i isplativi za puštanje u rad, nudimo i servopneumatske sustave za pozicioniranje za kontroliranu pneumatsku tehnologiju pozicioniranja i električne aktuatore za fleksibilno linearno ili rotacijsko pozicioniranje. Naši pogoni i aktuatori koriste se u brojnim granama industrije kao srce pneumatskog i električnog upravljanja i pogonske tehnologije.

Upotreba pogona i aktuatora

Klasična područja primjene pneumatskih pogona su mehanički pokreti kao što su stezanje, podizanje, spuštanje, hvatanje, zaustavljanje i još mnogo toga. Zbog kompresibilnog pogonskog medija zraka servopneumatski pogoni ponajprije se koriste u tehnologiji "mekog" pozicioniranja. Tipična područja primjene tehnologije električnih pogona mogu se pronaći u cjelokupnoj tehnologiji automatizacije, posebno u području pozicioniranja.

Pneumatski cilindri

Festov asortiman pogona za pneumatske cilindre uključuje cilindre s klipnjačom i cilindre bez klipnjače (linearni pogon), okretne cilindre, tandem, višepoložajne i čepne cilindre kao i stezne cilindre, pogone s linearnim vodilicama te cilindre mjeha i membranske cilindre. Među njima nudimo mnogo cilindara na temelju standarda standardiziranih dimenzija i sučelja za montažu. S obzirom na te dimenzije, cilindri na temelju standarda identični su standardu. Postoje standardi za cilindre s klipnjačom u okruglom dizajnu (ISO 6432), u kompaktnom dizajnu (ISO 21287) i za profilne cilindre i cilindre anglijske šipke (ISO 15552).

Pneumatski pogoni

Servopneumatski sustavi pozicioniranja

Kao svjetski lider na tržištu servopneumatskih sustava Festo sada predstavlja treću generaciju servopneumatskih pogonskih sustava. Naši se sustavi uvijek sastoje od cilindra sa sustavom za mjerenje udaljenosti, proporcionalnog višesmjernog ventila i kontrolera pozicioniranja / kontrolera osi, a nudimo i zasebne sustave za mjerenje udaljenosti, sučelja senzora, kabele i pribor. Sustavi imaju atraktivnu cijenu, posebno kada se pomiču mase > 10 kg.

Servopneumatski sustavi pozicioniranja

Električni aktuatori

U području električnih aktuatora osim električnih osovina, cilindara i mini klizača, nudimo i električne zakretne pogone i stopere kao i module za rukovanje i pribor za električne aktuatore. Osim što razlikuje vrstu pogona, npr. pogon vretena ili zupčastog remena, vodilica ima važnu ulogu. Ovdje obično razlikujemo klizne vodilice, vodilice s kružnim kugličnim ležajem i valjkaste vodilice. Elektromehanika se prije svega odlikuje robusnošću i krutošću te preciznošću i dinamikom. Na primjer, linearna mehanika postiže brzine do 10 m/s, ubrzanja do 50 m/s² i točnost ponavljanja od +/- 15 µm. Standardno su dostupni hodovi do 8,5 m.

Električni pogoni

FAQ – jednostavni odgovori na često postavljana pitanja

Kako rade pneumatski pogoni?

U pneumatskom cilindru komprimirani zrak koristi se za primjenu sile na klip cilindra i tako ga pomiče u određenom smjeru. Kretanje klipa prenosi se na dijelove koji se pomiču preko klipnjače ili magnetske tarne veze. Pneumatski cilindar jest aktuator koji radi s komprimiranim zrakom, obično do maksimalno 12 bara, za stvaranje ravnog ili rotacijskog kretanja. Potrebno je razlikovati cilindre jednostrukog i dvosmjernog djelovanja (rad se izvodi samo u jednom smjeru ili u oba smjera).

Kako funkcionira tehnologija servopneumatskog pozicioniranja?

U Festu je servopneumatika tehnologija kontroliranog pneumatskog pozicioniranja. Servopneumatika je uvijek sustav s kojim se pneumatski cilindar može kretati do određene ciljne pozicije na način kontroliran položajem ili generirati određenu ciljnu silu na način kontroliran silom. Zbog kompresibilnog pogonskog medija zraka servopneumatika je „meka” tehnologija pozicioniranja. Ako je pogon u reguliranom položaju, može se odgurnuti odgovarajućom velikom vanjskom silom.

Kako rade električni aktuatori?

U slučaju električnih aktuatora ili tehnologije elektromehaničkog pogona razlikuje se linearni i rotacijski pogon. Električni motor (servo- ili koračni motor) pokreće zupčasti remen ili vreteno, koji zauzvrat linearno pomiče klizač. U rotacijskim pogonima i rotacijskim modulima, električni motor izravno pokreće unutarnji rotacijski mehanizam. Servo- ili koračnim motorom upravlja se s pomoću odgovarajućeg regulatora pogona.