Električne osovine linearni su pogoni na motorni pogon koji se koriste u tehnologiji pozicioniranja, montaže i rukovanja. Osobito su česte osi zupčastog remena i vretena. Festo nudi i os konzole i cjelovita rješenja koja se sastoje od integriranog pogona, motora i regulatora pogona.
U okviru Festova osnovnog programa nudimo osi vretena EGC-BS i ELGC-BS . Os vretena EGC-BS ističe se zahvaljujući visokoj točnosti ponavljanja i svojoj vodilici s kružnim kugličnim ležajem za velika opterećenja i momente, dok je ELGC-BS cijenjen prije svega zbog kompaktnog dizajna i opcije fleksibilnog priključivanja motora. Os vretena EGC-BS odlikuje se jedinstvenim, optimiziranim presjekom koji postiže maksimalnu krutost i nosivost. Os vretena ELGC-BS naša je cjenovno najprihvatljivija varijanta najkompaktnijih dimenzija i stoga je posebno prikladna za upotrebu pri rukovanju malim dijelovima ili stolnim aplikacijama.
Kao iznimno kompaktno i povoljno cjelovito rješenje koje se sastoji od integriranog pogona, motora i regulatora pogona, u osnovnom programu imamo jedinicu osi vretena ELGS-BS koja je idealna za precizne XY pomake, npr. u montažnim sustavima ili u rukovanju malim dijelovima. Dodatne značajke električne osi ELGS-BS jesu snažno kuglično navojno vreteno, izvedba Clean Design koju je lako održavati i dvije standardno integrirane opcije upravljanja – IO-Link i digitalni I/O (DIO). Druge osi vretena poduzeća Festo, na primjer ELGT-BS , impresioniraju svojim kompaktnim dizajnom, ali i velikom nosivošću i krutošću, što se postiže zahvaljujući vodilici s dvostrukim djelovanjem.
Naša os konzole ELCC vrlo je lagana, a u isto vrijeme i kruta te se koristi osobito u ambalažnoj industriji, za paletiranje i druge zadatke pozicioniranja s dugim hodovima. Dizajnirana je za opterećenje do 100 kilograma i postiže do 30 % kraća vremena ciklusa. Ostale karakteristike fiksna su pogonska glava i visoka razina krutosti zahvaljujući inovativnom načelu dizajna.
Kao dinamički linearni pogon, naša os zupčastog remena za teške uvjete rada EGC-TB postiže velike brzine, čak i s velikim opterećenjima i dugim hodovima. Opcijski je dostupna sa steznom jedinicom s jedne ili obje strane. Kao cjenovno isplativa varijanta, naša os zupčastog remena ELGC-TB ima najkompaktnije dimenzije i optimalno korištenje instalacijskog prostora, što je čini idealnom za upotrebu u rukovanju malim dijelovima ili stolnim aplikacijama. Ima iznimno preciznu i elastičnu unutarnju vodilicu i zupčasti remen zaštićen pokrivnom trakom od nehrđajućeg čelika. Osim toga, motori se mogu spojiti fleksibilno. Obje osi zupčastog remena dio su Festova osnovnog programa. Kao cjelovito rješenje s integriranim pogonom, motorom i upravljačem pogona, nudimo vam svoju jedinicu osi zupčastog remena ELGS-TB koja je idealna za precizne XY pomake i ima dug vijek trajanja.
Ovi električni pogoni osi ispunjavaju širok raspon zahtjeva. Bilo da je riječ o malim i srednjim opterećenjima, ili velikim brzinama, ubrzanjima, opterećenjima i momentima – kod nas ćete pronaći električne osi s dobrim omjerom cijene i izvedbe.