Linearni pogoni sa sustavom za mjerenje udaljenosti

Linearni pogoni sa sustavom za mjerenje udaljenosti koriste se s mekim zaustavljanjem, za pneumatsko pozicioniranje ili za mjerne zadatke. Pogoni bez klipnjače sa sustavom za mjerenje udaljenosti: DGCI nudi vrlo širok raspon s promjerima od 18 mm do 63 mm i duljinama hoda od 100 mm do 2.000 mm. Opremljen visokokvalitetnom vodilicom s recirkulacijskim kugličnim ležajem, dodatna vodilica često se može izostaviti. Ima apsolutni mjerni, digitalni sustav za mjerenje udaljenosti, po izboru s kočnicom, dodatnim nosačem i adapterom za podmazivanje.
DDLI također ima promjer od 18 mm do 63 mm i duljinu hoda od 100 mm do 2.000 mm, ali je bez vodilice – za pričvršćivanje na vlastitu vodilicu s kružnim kugličnim ležajem kupca. Opcionalno dostupno s kompenzatorom momenta DARD za spajanje tereta bez zazora; uz to, s beskontaktnim, apsolutnim mjernim sustavom za mjerenje udaljenosti. DNCI / DDPC – nude promjere od 32 mm do 100 mm i duljine hoda od 100 mm do 750 mm za meko zaustavljanje i pneumatsko pozicioniranje. Dostupan kao mjerni cilindar do hoda od 2.000 mm.
Imaju beskontaktni inkrementalni sustav za mjerenje udaljenosti, nude različite varijante klipnjače, standardni cilindar prema ISO 15552 i opcijski dostupni su s vodilicom i steznom jedinicom.