Bayerov odjel za znanost o usjevima razvija aktivne sastojke za zaštitu usjeva i odgovarajuće proizvodne procese. Kako bi proizvodio brže i individualnije, proizvođač je želio sve potrebne procese staviti pod jedan krov. Kao stručnjak za automatizaciju i dugogodišnji poslovni partner, Festo je pozvan da se uključi u planiranje u ranoj fazi.

Projekt se pokazao zahtjevnim zadatkom za inženjere. Bayer je dizajnirao novi sustav tako da se postojeći podsustavi i oprema mogu fleksibilno povezati jedni s drugima i njima upravljati. Sustav upravljanja procesom podijeljen je na 67 automatiziranih sustava tako da se i upravljanje procesom može fleksibilno prilagoditi. Istodobno su postavljeni stroži zahtjevi za protueksplozijsku zaštitu. Osim što Bayer u ovom višenamjenskom pogonu prerađuje zapaljive tekućine za operativne svrhe, stalni razvoj procesa zahtijeva i brojna sučelja i točke intervencije jer se procesi često mijenjaju. Stoga je cijeli sustav u smislu u opasnosti od eksplozije razvrstan u zone 1 i 2.

Zahtjevi za sigurne višenamjenske sustave

Minimiziranje sigurnosnih rizika

Što su komponente i procesi pouzdaniji, to vaš cjelokupni kemijski sustav radi sigurnije. Mora se jamčiti dostupnost rashladne vode kao i električne energije, uređaja za zaustavljanje i opuštanje u nuždi, pumpi, miješalica i procesnih ventila. Funkcionalna sigurnost svih procesa ovisi o tome da svi determinirajući elementi funkcioniraju pouzdano: od operatera postrojenja do sigurnosnih funkcija električne mjerne, upravljačke i regulacijske tehnologije (ICE).

U kemijskoj i petrokemijskoj industriji komponente ICE koje su posebno isprobane i testirane ključne su za sigurnost i dostupnost procesnih sustava. Oni vam pomažu u izbjegavanju nadtlaka i drugih opasnih stanja sustava, ali i omogućuju otkrivanje trendova u ranoj fazi kako bi se mogle provesti učinkovite protumjere (djelomično automatski). Odbjegla reakcija može se detektirati, na primjer, izračunavanjem temperaturnog gradijenta.

Optimiziranje profitabilnosti

Što su ICE komponente pouzdanije, to procesni sustav funkcionira učinkovitije. Čak i ako je sustav procesnog inženjeringa već uvelike optimiziran, povećani učinak i dalje je moguć: sa sustavom bez zastoja. Isprobane i testirane ICE komponente, certificirane prema IEC 61508, smanjuju cikluse inspekcije i vrijeme inspekcije na minimum i osiguravaju da ne dođe do neplaniranih zastoja zbog popravaka. Rezultat: cijeli sustav može ostati produktivan bez prekida.

Vrlo pouzdani elektromagnetni ventili

Višenamjenski sustav odjela za znanost o usjevima poduzeća Bayer instalirao je brojne ICE sigurnosne uređaje iz Festa. Između ostalih funkcija, ti uređaji prebacuju ventile za doziranje, ispušne i parne ventile u sigurnosne položaje. To zauzvrat ima posljedice za elektromagnetne ventile koji upravljaju pogonima: moraju (s jednokanalnom arhitekturom) imati barem istu SIL klasifikaciju kao i cijeli sigurnosni krug.

Iznimno niska stopa potražnje u praksi poseban je izazov u smislu dizajna i korištenih komponenti: obično je jedan elektromagnetni ventil dizajniran za nekoliko milijuna ciklusa prebacivanja. U sigurnosnom krugu, s druge strane, desetljećima može biti pod naponom – te i dalje mora pouzdano reagirati u slučaju nužde. U takvim situacijama možete biti sigurni samo s komponentama koje su dokazale da mogu izdržati zub vremena.

Rješenje: elektromagnetni ventili VOFC/VOFD

Bayer je trebao univerzalno upotrebljiv i kompatibilan elektromagnetni ventil koji bi se mogao nositi s raznim uvjetima u procesnoj industriji. Ventil bi također trebao zadovoljiti zahtjeve za upravljanje u samosigurnim strujnim krugovima (Exi) u zoni 1. Naš vrhunski 3/2-smjerni elektromagnetni ventil serije VOFC ispunjava upravo te zahtjeve. Isporučujemo ga s TÜV certifikatom do SIL 3. Kao i naš 3/2-smjerni elektromagnetni ventil VOFD, jamči stopu vjerojatnosti kvara od 2,41 E-4. To u 2410 prebacivanja znači jednu grešku. Ako ventil jedanput godišnje naiđe na sigurnosni zahtjev, u razdoblju od 2410 godina može se očekivati ​​samo jedna greška pri prebacivanju – tj. gotovo je nemoguće da se ventil ne uključi u slučaju nužde. Zbog toga su elektromagnetni ventili VOFC/VOFD, koji su dostupni u vrstama zaštite Ex em i Ex ia, idealni za upotrebu u sigurnosnim krugovima.

Neograničena upotreba

Bayer nije jedino poduzeće koje je jako zadovoljno s nama. Višenamjenski pogon pokazao je da je povjerenje u naše proizvode opravdano. Ugrađeno je više od 1500 elektromagnetnih ventila iz serije VOFC, u sigurnosnim i drugim regulacijskim petljama. Do danas nijedna od ovih komponenti nije zakazala niti ima i najmanjih naznaka da hoće. Godine 2015. uklonjeno je 14 tih ventila te su podvrgnuti testu izdržljivosti u klimatskoj komori. Dobiveni rezultati naveli su TÜV Rheinland da izda novi certifikat. Od tada je Festo prvo poduzeće kojem je dodijeljen interval testiranja produljen na 7 godina. Naravno, uvijek je važno poduzeti odgovarajuće mjere opreza kako bi se izbjegle pogreške te u obzir uzeti uvjete okoline. Ali u načelu, vi kao operater sada možete sami fleksibilno odrediti koliko ćete dugo upotrebljavati naše certificirane VOFC elektromagnetne ventile.

Opskrba tlakom bez curenja

Još jedan Festo proizvod koji će Bayeru biti isplativ dugi niz godina: plastična crijeva od poliuretana u kombinaciji s utičnim spojevima iz serije NPQH. Služe kao vodovi za dovod komprimiranog zraka za elektromagnetne ventile. Polaganje je fleksibilno, montaža brza i jednostavna: mehanizam stezaljke za crijeva vijčanog spoja ima integrirani brtveni prsten koji sprečava gubitak komprimiranog zraka i prema potrebi se može brzo otpustiti.

Dodatna prednost u radu za Bayer je visoka otpornost crijeva na UV zračenje te njihova kemijska otpornost. Crijeva možemo isporučiti u različitim bojama tako da nema potrebe za vlastitim oznakama ako se uz komprimirani zrak upotrebljava dušik. Zahvaljujući našim pakiranjima u rasutom stanju nema potrebe za priključcima, čak ni kada su potrebne duge duljine vodova. Na taj način smanjujete broj mogućih točaka propuštanja na apsolutni minimum.

Bayer AG
Odjel za znanost o usjevima

Alfred-Nobel-Strasse 50
40789 Monheim am Rhein
Njemačka

www.cropscience.bayer.de

Tko bi to trebao znati?

Prije nego što se odlučite za Festo, slobodno potražite mišljenja svojih stručnjaka. Podijelite naše prijedloge za rješenja i primjere primjene preko ove poveznice .