BUSKI, javna uprava za vodoopskrbu i kanalizaciju, odgovorna je za vodoopskrbu u pokrajini Bursa, u zapadnoj Turskoj. Glavni grad istog naziva je četvrta po veličini metropola u Turskoj. Ovdje živi oko 3 milijuna ljudi s dnevnim potrebama za pitkom vodom od 700.000 m³. BUSKI ulaže velike napore uspostaviti vodoopskrbni sustav bez kvarova i izgraditi funkcionalnu infrastrukturu prema europskim standardima.

U prošlosti je kvarove u sustavu moglo identificirati samo osoblje za održavanje na licu mjesta. Osim toga, u vodu se u redovitim razmacima dodavao klor, što je uzrokovalo fluktuacije u kvaliteti vode. Modernizacija je za cilj imala i uštedu energije u pročišćavanju vode. Ovaj zadatak nije bio ništa novo za Festo. U Turskoj smo već potpuno automatizirali i modernizirali šest drugih uređaja za pročišćavanje vode.

Središnji zadatak bila je modernizacija i automatizacija sustava pješčanog filtra. Ovdje možete doznati kako smo to učinili. Ili odmah pogledajte Festo rješenje .

Voda za piće bez neugodnog okusa

U svrhu modernizacije jednog od svojih uređaja za pročišćavanje pitke vode javna uprava za vodoopskrbu BUSKI tražila je iskusnog tehnološkog partnera. U pozivu na natječaj istaknuli su pet ciljeva:

Dosljedna automatizacija trebala bi povećati operativnu pouzdanost. Rezultirajuće smanjenje potrošnje vode za ispiranje i pijeska za filtriranje trebalo bi smanjiti troškove obrade vode. Tehnologija senzora trebala bi pomoći operaterima da brzo otkriju pogreške kako bi preventivno održavanje osiguralo nesmetan rad. A doziranjem antiseptičkih kemikalija ubuduće treba upravljati prema potrebi kako bi voda bila bez mirisa. Ipak, zdravstveni rizik za potrošače treba svesti na minimum. Ciljani treninzi optimalno su pripremili osoblje za učinkovit rad novog sustava.

Potpuno automatizirana tehnologija vode

Uz proizvode i pribor, Festo nudi opsežna rješenja za tehnologiju vode. Naši stručnjaci pratili su turskog dobavljača vode iz Burse od prvih koraka planiranja do obuke zaposlenika tijekom rada.

S planom za postizanje cilja

S BUSKI-jem su Festovi stručnjaci izradili analizu potreba koja je uključivala sve ključne postaje za proces obrade: filtarske bazene, doziranje, taložnik, zgušnjivač mulja i kloriranje. Rezultat je bio uvjerljiv koncept koji je sadržavao sve zahtjeve kao što su potpuna automatizacija, nesmetan rad i jednostavno održavanje kao i obuka osoblja.

Najsuvremenija tehnologija obrade vode

Nakon implementacije koncepta ukupno 28 filtara za pijesak sada radi potpuno automatski: svaki filtar je opremljen novom upravljačkom pločom i pneumatskim upravljačkim ormarom s modularnim električnim terminalima CPX. Osim toga, obnovljen je i glavni električni upravljački ormar.

Zastarjelu tehnologiju pogona ventila zamijenili smo pneumatskim linearnim pogonima i zakretnim aktuatorima. Obnovljena je i adaptirana mreža komprimiranog zraka. Svim filtarskim bazenima sada se upravlja s pomoću terminala ventila.

Dodane kemikalije precizno se mjere s pomoću sustava baziranog na platformi za automatizaciju CPX koja automatski prilagođava količinu koja se dodaje količini vode koja teče kroz postrojenje. Svi se podaci prenose u sustav SCADA.

Nadgledanje i upravljanje s pomoću sustava SCADA

Nekada mukotrpan ručni posao sada odrađuje novi sustav SCADA koji je redundantno dizajniran za sigurnost podataka. Nadzire cijeli proces i na temelju svih procesnih podataka automatski generira razna izvješća o statusu za preventivno održavanje ili operativne zadatke. Zaposlenici više ne moraju mukotrpno bilježiti vrijednosti poput tlaka, razine napunjenosti, položaja ventila, datuma zamjene filtra ili radnih sati pumpi. Umjesto toga svaki se parametar sada može očitati centralno u novoj kontrolnoj sobi s videozidom, centrali sustava SCADA. U tu je svrhu postavljena optička mreža u cijelom sustavu.

Osposobljavanje i trening na radnom mjestu

Program obuke Festo Didactic obuhvaća 300 sati i osposobljava zaposlenike za siguran rad sa sustavom i njegovim mehatroničkim ili pneumatskim komponentama. U ovoj se vrsti treninga teorija i praksa učinkovito kombiniraju i na kraju programa polaznici dobivaju Festov certifikat.

Osim toga, cijelu je godinu na licu mjesta bio stručnjak iz naše turske podružnice. Osigurao je besprijekoran rad u početnoj fazi i uvijek je bio na raspolaganju za sva pitanja. Danas su mehaničari iz BUSKI-ja sposobni učinkovito upravljati i održavati potpuno automatizirani sustav. U konačnici, oni su ti koji osiguravaju uspjeh obnovljenog postrojenja za pročišćavanje vode Dobruca.

Bolja voda, veća učinkovitost

Rezultat projekta Dobruca/Bursa je jasan: novi potpuno automatizirani sustav radi sigurnije, ekonomičnije i učinkovitije. Činjenica da je Festo već uspješno surađivao s najvećim turskim dobavljačem vode ISKI, dokaz je naše stručnosti u tehnologiji vode. Njemačka kvaliteta, brend Festo i koncept automatizacije s pneumatikom uvjerili su BUSKI. Implementiramo sigurna i čista rješenja u jednostavnom dizajnu sustava s pogonima i ventilima koji su jednostavni za rukovanje, održavanje te rade pouzdano.

Inženjerska stručnost koju su pokazali naši turski suradnici i razina potpore koju su ponudili impresionirali su klijenta. Relativno niski troškovi za potpuno automatizirano postrojenje, detaljan plan obuke i treninzi tijekom prve godine rada isto su tako bili dovoljno dobri argumenti kako bi se upravitelji BUSKI-ja odlučili za naš koncept.

Svaka kap je uspjeh automatizacije

Zahvaljujući sveobuhvatnoj automatizaciji ispunjeni su svi zahtjevi BUSKI-ja u smislu novog pogona za obradu vode. Postupci se odvijaju pouzdano i besprijekorno s pneumatskim ventilima. Kvaliteta vode sada se znatno povećala – kao i učinkovitost u pročišćavanju vode. Gubici filtarskog pijeska i vode za ispiranje svedeni su na minimum. I na kraju, ali ne i najmanje važno, okus vode također se znatno poboljšao. To je bilo prvo što su primijetili mnogi zaposlenici.

Priča o uspjehu za preuzimanje

Pneumatska modernizacija pješčanog filtarskog sustava. Ovdje još jedanput pročitajte , kako su BUSKI i Festo to postigli.