Vodik je vrlo reaktivan i lako zapaljiv. U proizvodnji međusobno djeluju visoke temperature, tlak i električni napon. Funkcionalna sigurnost ovdje nije opcija, već zahtjev – za pouzdan i siguran rad.
U elektrolizeru se voda s pomoću električne energije razdvaja na vodik i kisik. Oba plina moraju biti sigurno odvojena i vođena. Automatizirani procesi pomažu u povećanju sigurnosti i optimizaciji procesa u ranoj fazi. To pomaže u izbjegavanju opasnosti.
Elektrolizom nastaju eksplozivne smjese plinova. Curenja, nepravilan dizajn ventila ili neispravni senzori mogu biti opasni. Stoga komponente relevantne za sigurnost – poput tlačnih posuda i mjernih sustava – moraju pouzdano funkcionirati.
IEC 61508 Međunarodne elektrotehničke komisije (IEC) propisuje diljem svijeta kako tvrtke moraju razvijati i upravljati sigurnosno kritičnim sustavima. Primjenjuje se u svim industrijama i čini osnovu za mnoge druge sigurnosne standarde.
Za prerađivačku industriju, IEC je iz ovoga izveo IEC 61511. Ova je norma namijenjena operaterima postrojenja u sektorima kao što su kemikalija, nafta i plin ili farmaceutska industrija te opisuje praktičnu provedbu funkcionalne sigurnosti.
Oba standarda koriste SIL razine (razine sigurnosnog integriteta 1–4) za određivanje potrebne razine smanjenja rizika. To omogućuje preciznu procjenu rizika i provedbu odgovarajućih zaštitnih mjera.
Siguran vodik je teško zamisliv bez SIL-a. SIL-kompatibilni sustavi automatski otkrivaju pogreške, pouzdano reagiraju i dovode sustave u sigurna stanja. To štiti ne samo ljude, već i strojeve i okoliš.
Nije dovoljno samo osigurati pojedinačne komponente. Za siguran rad, svi dijelovi petlje – senzori, upravljački elementi i aktuatori – moraju optimalno surađivati, a potencijalni rizici moraju se procijeniti. To uključuje savjetovanje, planiranje i odgovarajuće proizvode za vaš sustav. Uobičajena zabluda je da je implementacija skupa. U stvarnosti, funkcionalna sigurnost štedi novac zbog manje kvarova, manje održavanja i duljeg životnog vijeka.
S pravim partnerom sigurnost postaje planirana. Festo nudi provjerenu tehnologiju automatizacije – od pametnih senzora i modularnih kontrolera do cijelih upravljačkih ormara. Sve je prilagođeno sigurnoj proizvodnji vodika. Donosimo dugogodišnje iskustvo iz relevantnih industrija, poput kemijske industrije, i podržavamo vas od početne ideje do puštanja u rad.
☑ Poznajte rizike proizvodnje vodika
☑ Primijenite SIL 61508 kao obvezni sigurnosni standard
☑ Analizirajte rizike i osigurajte se od njih u skladu s tim
☑ Odaberite iskusne partnere sa standardima i stručnošću u industriji
☑ Koristite automatizaciju s provjerenim komponentama i sustavima
☑ Proizvodite vodik sigurno i učinkovito s Festom