Senzor tlaka SPAW

Za hidrauliku i pneumatiku: kompaktni SPAW senzor tlaka mjeri u 9 mjernih raspona od −1…1 i 0…100 bara. Prikladno za sve medije kao što su plinovi, voda ili rashladna sredstva koja ne napadaju kućište od nehrđajućeg čelika i mjerni element.
  • Izuzetno robustan
  • Za tekuće i plinovite medije
  • Brzo i jednostavno podešavanje uklopnih izlaza pomoću tri gumba
  • Optimalna čitljivost: kućište zaslona može se rotirati za 320 °, zaslon pod kutom od 45 °
  • Održivi rad zahvaljujući nadzoru tlaka