Zaporni ventil, električni HEE
- Električni 3/2-smjerni ventil za tlačenje i odzračivanje pneumatskih sustava
- na priključak 3 može se pričvrstiti prigušivač ili se može ispustiti ispušni zrak
- S magnetskom zavojnicom, bez utičnice
- Glava elektromagnetne zavojnice može se okretati za 4x 90º
- Pomoćna ručna aktivacija, sa ili bez zaključavanja
- Napon napajanja 24 V DC, 110, 230 V AC
- Veličina mini, midi, maxi