Motion Terminal
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
Indikator tlaka
Početna stranica
Proizvodi
Ventili i ventilski blokovi
Ventilski blokovi
Pribor za ventilske blokove
Indikator tlaka
PAGN
Manometar PAGN
Manometar prema DIN EN 837-1 za pričvršćivanje na utični spoj. Raspon prikaza do 16 bara / 230 psi.
Verzije temeljene na EN 837-1
Prikazne jedinice bar, psi, MPa
Downloads
Informacije o proizvodu