Servo motor EMMB-AS

Posebno jeftin i kompaktan AC sinkroni servo motor za jednostavne zadatke pozicioniranja.
  • Osnovna serija - za jeftine, jednostavne zadatke pozicioniranja
  • 3 veličine motora u do 2 duljine na izbor
  • Sinkroni servo motor bez četkica s permanentnim magnetom
  • Digitalni apsolutni mjerni sustav s jednim zaokretom, opcijski s više okretaja
  • Robustan, dinamičan, precizan
  • Optimizirana tehnologija povezivanja
  • Klasa zaštite IP65 (za kućište motora i kabelske priključke (bez utičnih konektora)) i do IP 54 (na osovini motora s brtvenim prstenom vratila)
  • Opcionalno s kočnicom za zadržavanje
  • Savršeno se uklapa u naš holistički portfelj proizvoda elektromehaničkih aktuatora, motora, regulatora pogona i upravljačkih elemenata