Elektromagnetski ventil VOVK

S ukupnom širinom od 5,9 mm, minijaturni ventil VOVK je izuzetno uzak i idealan tamo gdje je MHA1 prevelik. Ovisno o vrsti priključka, može se izravno spojiti do 20 ventila. S rasponom tlaka do 7 bara ili do -0,9 bara u vakuumskom radu, 3/2-smjerni ventil NC VOVK nudi vrlo visoke performanse.
  • Vrlo usko: dimenzija mreže 5,9 mm
  • Izuzetno malen i lagan
  • Vrlo niska potrošnja energije
  • Promjenjivi koncepti povezivanja: prirubnički spoj na dnu ili sprijeda, priključak s utičnim spojem s prednje strane
  • Idealno za kontrolu malih protoka zraka