Os vretena ELGA-BS-KF
Snažna, dinamična - i zaštićena: ELGA-BS os vretena svojom preciznošću, elastičnošću i dinamikom čini pozicioniranje stvarno ekonomičnim za hod do 3000 mm u zahtjevnim uvjetima. Robusna pokrivna traka štiti vašu osovinu.
- Unutarnja, precizna i elastična vodilica kružnog kugličnog ležaja za velika opterećenja zakretnog momenta
- Os za visoku ponovljivost
- Za najviše zahtjeve u pogledu snage i preciznosti
- Vodilica i kuglični vijak zaštićeni pokrivnom trakom
- Brzine do 2 m/s s velikim ubrzanjem do 15 m/s²
- Provjera položaja koji štedi prostor
- Fleksibilna veza motora
- 34 prepoznatljiva tipa i modularni proizvodi za pojedinačne karakteristike
- Mogući hodovi do 3m
- Savršeno se uklapa u naš holistički portfelj proizvoda elektromehaničkih aktuatora, motora, regulatora pogona i upravljačkih elemenata