Fordító hajtómű DSM-63-270-P1-HD-A-B
1369121
GTIN 4052568231255
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Méret
63
Elméleti nyomaték 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi)
40 Nm
Elfordítási szög
0 deg - 240 deg
Pozíciófelismerés
közelítéskapcsolóhoz