Termék életciklus információk

A termék kiváltása folyik.

01/2025 - A termék kivezetés alatt áll. Ne használja új tervekhez. Kérjük, használja a modern alternatív terméket.

06/2027 - A termék megszűnt. Tartalék termék.

07/2027 - A termék megszűnt.

Figyelem: Egy újabb termék áll rendelkezésre

Itt további termékek találhatók ugyanabból a kategóriából: Szabványos útszelepek

Kérjük, lépjen kapcsolatba a Festo-val, ha segítségre van szüksége.

Pneumatikus szelep J-5/2-D-1-C

151007

GTIN 4052568010478

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
5/2, bistabil
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
1200 l/min
1. pneumatikus csatlakozás
Csatlakozólap 1. méret ISO 5599-1 szerint
Működtetés módja
pneumatikus