Szabványos henger DSBF-C-32-50-PPVA-N3-R

1773754

GTIN 4052568246679

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
32 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
483 N
Löket
50 mm
Csillapítás
pneumatikus csillapítás, mindkét oldalon beállítható