Szabványos henger DSBF
ISO 15552 szerinti méretekkel rendelkező szabványos henger. NSF-H1 zsír és FDA-jóváhagyott tömítés az alapkivitelben is. Opcionálisan önbeálló PPS végálláscsillapító rendszerrel és szárazfutású tömítéssel.
- ISO 15552
- Fokozott korrózióvédelem
- Könnyen tisztítható kivitel
- FDA által jóváhagyott kenéssel és tömítéssel rendelkező alapkivitel
- Hosszú élettartam az opcionális szárazon futó tömítésnek köszönhetően
- Az önbeálló pneumatikus végálláscsillapító időt takarít meg üzembe helyezéskor és optimálisan alkalmazkodik a terhelés- és a sebességmódosításokhoz
- Pozícióérzékeléshez
- Fenntartható az egyszerűsített javíthatóságnak köszönhetően a meghosszabbított életciklus révén