Pneumatikus szelep J-5-1/4-B-EX
536044
GTIN 4052568170738
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
5/2, bistabil
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
1600 l/min
1. pneumatikus csatlakozás
G1/4
Működtetés módja
pneumatikus