Mágnesszelep VSVA-B-P53E-H-A1-5C1
547144
GTIN 4052568186609
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
5/3 leszellőzött
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
1000 l/min
1. pneumatikus csatlakozás
Csatlakozólap mérete: 26 mm az ISO 15407-1 szerint
Működtetés módja
elektromos