Nyomásérzékelő SPAN-B2R-G18M-PN-PN-L1
8035545
GTIN 4052568284855
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Nyomásmérési tartomány kezdőértéke
-1 bar
Nyomásmérési tartomány végértéke
1 bar
Kapcsolóelem-funkció
Nyitó/záró átkapcsolható
Pneumatikus csatlakozó
Külső menet G1/8 - M5 belső menet