Proporcionális nyomásszabályozó szelep VPPE-3-1-1/4-2-420-E1T-F1A
8202574
GTIN 4052568779603
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
3-utas proporcionális nyomásszabályozó szelep
1. pneumatikus csatlakozás
G1/4
Nyomásszabályozó-tartomány
0.02 bar - 2 bar
1. bemeneti nyomás
3 bar - 4 bar
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
700 l/min