Festo motorok és szervohajtás-szabályozók

A motorok széleskörűen alkalmazhatók a legkülönbözőbb iparágakban. De mihez kellenek hajtásszabályozók? A hajtásszabályozók vezérlik a motor üzemmódjait. A motorral együtt alkotják a csatolófelületet a mechanika és a vezérlőrendszer között, ezért a mozgásvezérlő rendszerek szívének is nevezhetjük őket. Feladatuk, hogy megmondják a motornak, mit, milyen gyakran és milyen sebességgel tegyen a kívánt gyártási eredmény érdekében. Az iparban a hajtásrendszer biztonsága, pontossága és megbízhatósága a legfontosabb. A Festo a motorok és hajtásszabályozók széles választékát kínálja a legkülönbözőbb igényekhez. Konfigurálja a szervohajtás-megoldását most az Electric Motion Sizing mérnöki eszközzel, a vezérlési környezettől és gyártótól függetlenül. Ezután a Festo Automation Suite segítségével gyorsan és egyszerűen üzembe helyezheti a hajtásrendszert.

Tudjon meg többet az egyes termékkategóriákról, például elektromos hajtásszabályozókról, szervomotorokról vagy az léptetőmotorokról.

CMMT-AS szervohajtás-szabályozó

Standart hajtásvezérlőként a multiprotokoll képes CMMT-AS szervohajtás-szabályozó az alapkínálatunk részét képezi. Ez a pont-pont és interpoláló mozgásokhoz való kompakt szervohajtás-szabályozó ideális a különböző Ethernet-alapú buszrendszerekhez, és közvetlenül integrálható más gyártók rendszerkörnyezetébe.

Szervohajtás-szabályozó CMMT-AS

Festo EMMT-AS szervomotor

A Festo alapkínálatához tartozik az EMMT-AS szervomotor is, amely optimális megoldást jelent a dinamikus és kihívást jelentő alkalmazásokhoz. A hajtás maximális gazdaságosságot és teljesítmény kínál, emellett nagyon alacsony fognyomatékkal (cogging) rendelkezik, ami jó szabályozhatóságot és pályapontosságot biztosít a pozicionálási feladatoknál. Az egyszerű csatlakozástechnika (helytakarékos egykábeles megoldás) és a 310°-ban elforgatható dugasz gyors és rugalmas telepítést tesz lehetővé.

Szervomotor EMMT-AS, EMMT-EC