Az ipari automatizálásban a Festo szervomotorjai magas költséghatékonyság mellett kínálnak egyszerű kezelhetőséget, nagyfokú rugalmasságot és maximális pontosságot, valamint megbízhatóságot minden alkalmazáshoz. A szervohajtások a másodperc töredéke alatt képesek pontosan elérni és tartani egy pozíciót, nyomatékot és sebességet. Ez lehetővé teszi a gépek összetett hajtását, amelyekkel a bonyolult gyártási folyamatok is megvalósíthatók. Ezért a szervomotorok különösen alkalmasak a robotikában és az automatizálási megoldásokban.
További termékeket az alábbi kategóriában talál: Motorok és szervohajtások
A Festo szervomotorjai a szervohajtás-szabályozókkal együtt ideális kapcsolatot jelentenek a mechanika és a vezérléstechnika között, a Festo Automation Suite segítségével pedig gyorsan és egyszerűen üzembe helyezhetők teljes hajtásrendszerként. Mottónk a hardver és a szoftver maximális összekapcsolhatósága: Állítsa össze az alkalmazás pontos követelményeinek megfelelő elektromos kombinációt, függetlenül az elektromechanikus rendszertől és a vezérlési környezettől.
A EMMT-AS egy dinamikus, kefe nélküli, állandó mágneses AC szinkron szervomotor. Elsősorban nehéz és dinamikus alkalmazásokhoz terveztük. Az alapkínálatunkhoz tartozó motorra rendkívül alacsony fognyomaték jellemző, amely nagyfokú szinkronizálást tesz lehetővé, még alacsony fordulatszámon is, valamint jó irányíthatóságot és pályapontosságot a pozicionálási feladatokban. Az "elektronikus típustábla" tartalmazza az összes fontos motoradatot. A CMMT-AS szervohajtás-szabályozó képes ezeket kiolvasni, és így automatikusan paraméterezni a szervomotort. A helytakarékos, egykábeles megoldás jelentősen csökkenti a telepítési munkát.
A kompakt és rendkívül gazdaságos EMMB-AS szintén egy kefe nélküli, állandó mágneses AC szinkron szervomotor. Négy teljesítményfokozatban kapható az egyszerű pozícionálási feladatokhoz, különösen az elektronikai iparban és a kis alkatrészek szereléséhez, valamint a tesztállomásokhoz. Alapfelszereltségként digitális single-turn abszolút mérőrendszerrel, opcionálisan multi-turn rendszerrel is rendelhető. Az ELGC tengelyekkel, EGSC mini szánegységekkel és CMMT-AS motorvezérlővel kombinálva az összes komponens között tökéletes lesz az összjáték.
A gép- és berendezésgyártás területén terjedő automatizálás egyre rövidebb ciklusidőt és nagyobb rugalmasságot igényel a termékváltás során. Ez a fejlődés vezetett a ma használt szervohajtásokhoz. Ezeket a motorokat elsősorban a következő iparágakban használják:
A szervomotorokat különösen kedvelik ezekben az iparágakban, mivel teljesítményük és alkalmazásuk jól skálázható. Mindig a megfelelő teljesítményt nyújtják, akár a nagy pontosságú tengelyek közvetlen hajtásaként, akár költséghatékony motor-hajtómű kombinációként. Ezenkívül a szervomotorok kábelezése és beépítése is igen gyorsan elvégezhető, mivel digitális jelátvitellel és kombinált kábelekkel egyaránt használhatók.