A rendszerek összehasonlítása

Az elektrolizátorok centralizált és decentralizált automatizálási koncepciói közötti döntés több tényezőtől is függ, például:

  • Milyen követelmények vonatkoznak a rendszerekre?
  • Milyen rugalmasságra van szükség?
  • Milyen szintű legyen az üzembiztonság?
  • Mekkora a költségkeret?

A követelményektől függően mindkét koncepció kínál előnyöket és hátrányokat, amelyeket érdemes alaposan mérlegelni. A lehető legjobb megoldás érdekében a tervezőmérnököknek célszerű kielemezniük a rendszer egyedi követelményeit, és mérlegelniük kell a két koncepció előnyeit és hátrányait.

1. koncepció: Centralizált automatizálási koncepciók elektrolizátorokhoz

A centralizált automatizálási koncepciók alapja egy központi vezérlőrendszer vagy vezérlőegység. Ennek segítségével felügyelheti és üzemeltetheti a teljes rendszert.

A főbb előnyei a központosított felügyelet és adatkezelés, valamint a hatékony erőforrás-felhasználás. A meghibásodásra való hajlam azonban nagyobb.

2. koncepció: Decentralizált automatizálási koncepciók elektrolizátorokhoz

Az elektrolizátorok decentralizált automatizálási koncepcióinál a vezérlés és a felügyelet feladata több decentralizált egységre vagy modulra van felosztva.

A például a vegyiparban vagy a gyógyszeriparban használt nagy rendszerek általában decentralizált koncepciót használnak. Ez többek között nagyobb rugalmasságot biztosít módosítások vagy bővítések esetén. Ezeknél a decentralizált automatizálási koncepció előnyei egyértelműen meghaladják a hátrányokat. Ugyanakkor más rendszerek integrációja nehézkesebb lesz.

További cikkek a hidrogén témakörében