Az ipari automatizálás világában nem lehet megállni - minden mozgásban van. A pneumatikus mozgatástól az elektromos automatizálásig, a folyadékok, nyersanyagok és alkatrészek szállításától az adatok digitális továbbításáig: A mozgás a kezdetektől fogva jelentős hatással volt a Festora. Találékonyságunkkal és úttörő szellemiségünkkel 100 éve alakítjuk és formáljuk az ipari termelés világát. Fedezze fel az Incredible Machine-t, és vegyen részt a mozgás lenyűgöző utazásán jubileumi kiállításunkon.
A vállalat 100. évfordulója alkalmából a Festo egy rendkívüli alkalmazást tervez az Incredible Machine formájában. Ez nem egy konkrét termék, hanem Rube Goldberg gépének elve alapján működik, ahol az egyik impulzus kiváltja a következőt. Az Incredible Machine bemutatja az automatizálási technológia történetét a múlttól napjainkig, és tükrözi sokrétű képességeinket és széleskörű szakértelmünket.
Bemutatja a lenyűgöző mozgástechnológiákat - legyen az pneumatikus, elektromos, digitális vagy ezek kombinációja - és a legfontosabb iparágakat, amelyekben a Festo jelen van, lelkesedést ébreszt a technológia iránt, és betekintést enged az automatizálás jövőjébe - hiszen a találékonyság és az úttörő szellemiség a kezdetektől fogva része a DNS-ünknek.
Ahogyan egy pillangó szárnycsapása mozdulatok láncolatát indíthatja el, úgy néha egy apró impulzus is jelentős változásokat hozhat. Az eMotionButterfly tehát mozgásba hozza a gépet. Az utazásunk során visszatekintünk történelmünkre, de mindenekelőtt előre pillantunk a jövőbe.
A mozgásimpulzus 12 modulban 14 méteres hosszon fut, és a gépben különböző mozgásfunkciók láncreakcióját váltja ki. A gépbe több mint 1000 Festo terméket és több mint 1,8 kilométernyi csövet és kábelt építettek be.
Mozgásba hozzuk a világot az ügyfeleink számára. Azáltal, hogy az összetett dolgokat leegyszerűsítjük az innovációkkal. Ennek során a minőséget és a hatékonyságot tartjuk a legfontosabbnak. A Festo automatizálása mindenre megfelelő megoldásokat kínál, ami a fenntartható sikerhez szükséges - a pneumatikától és a Controlled Pneumatics-tól, az elektromos automatizáláson át a digitalizációig és az MI-ig. Kompatibilis és végponttól végpontig tartó csatlakoztathatósággal. Ezt nevezzük Seamless Automation-nek.
Széleskörű szakértelmünkkel technológiára nyitott tanácsadást kínálunk Önnek, így intelligens innovációkat és maximális CO₂-megtakarítást teszünk lehetővé. Innovációs vezetőként a következő 100 évben is úttörő trendeket szeretnénk meghatározni, és az iparágak széles skáláján kiemelkedő megoldásokkal inspirálni.
A tudás ugyanolyan fontos, mint a technológia. Ezért szisztematikusan továbbadjuk tudásunkat olyan műszaki képzésekkel és továbbképzésekkel, amelyeket csak a Festo tud nyújtani. Röviden: célunk, hogy minden technológiában az automatizálás első számú megoldás-szállítói legyünk. Együtt mozgatjuk a világot. Üdvözöljük a mozgás világában. Üdvözöljük a Festo 100. évében.
A találékonyság szellemisége mélyen gyökerezik vállalati kultúránkban. Megalapításunk óta mércét állítunk az ügyfeleink igényeit kielégítő innovatív megoldások kifejlesztésében. Ez az innovációs erő azt jelenti, hogy a Festo erős globális jelenléttel rendelkezik. Az első nemzetközi vállalatokat már 1956-ban megalapították. Azóta a vállalat folyamatosan fejlődik, innovatív automatizálási megoldásokat és műszaki képzést kínál.
Minden egyes fejlesztés egy-egy szárnycsapást jelent, amelyet még több újítás követ. Minden az első pneumatikus termékeinkkel kezdődött, amelyek megalapozták az automatizálás terén szerzett szakértelmünket. Az FPC 606 elektronikus vezérlőegység bevezetése a Festo elektronikai fejlesztési programjának egyik első terméke.
1989 Megjelent a piacon az első olyan szelepsziget, amely a szeleptechnológiát a modern elektronikával ötvözi. Az élethosszig tartó tanulás és az állandó innováció iránti elkötelezettségünk arra ösztönöz bennünket, hogy új technológiákat fedezzünk fel annak érdekében, hogy világszerte a legjobb szolgáltatást nyújtsuk ügyfeleinknek, és teljesítsük igényeiket.
Az olyan megatrendek, mint a digitalizáció és a villamosítás, valamint a fenntarthatóság kihívásai szintén hatással vannak a műszaki képzésre. Az egész életen át tartó tanulás a jövőbeli változások alakításának és az innováció ösztönzésének kulcsa. A Festo Didactic a műszaki képzés és továbbképzés gyakorlatias tanulási megoldásaival képessé teszi a ma és a holnap szakmunkásait arra, hogy megfeleljenek az új kihívásoknak.
A modulban az impulzus azokat a tanulási fázisokat követi, amelyeken az emberek a különböző élethelyzetekben keresztülmennek. A Bionic Flower termékkel a Festo Didactic az általános iskolásokat célozza meg, hogy már korán felkeltse érdeklődésüket a MINT témák iránt. Ezt követik a pneumatika és az elektromosság alapjai a szakképzésben, majd az adatfeldolgozás a műszaki szakképzésben, az egész életen át tartó tanulásig a szakmai életben. Ennek központi eleme a Festo Learning Experience (Festo LX) digitális oktatási platform, amely hatékonyan kombinálja az elméletet és a gyakorlatot. Az automatizálási technológia és a mechatronika alapképzéséhez olyan oktató rendszerek, mint a SkillsConveyor értékes gyakorlati tapasztalatokat nyújtanak.
A Festo lehetővé teszi az autógyártók számára a gyártási folyamatok optimalizálását és a fenntarthatóság előmozdítását. A CO₂-kibocsátásunk csökkentése érdekében nemcsak a járművekkel való közlekedés módját változtatjuk meg, hanem azt is, hogyan gyártjuk őket. A Festo fejlett automatizálási megoldásai növelik a termelékenységet, csökkentik a ciklusidőt és minimalizálják a hulladékot.
A modul azt a ciklust mutatja be, amelyben a fém alkatrészeket először egy szervopréssel formázzák és hegesztik. A digitális ikrek összegyűjti a folyamatadatokat és optimalizálja a paramétereket. A "házasságkötés" során az akkumulátortestet beszerelik a járműbe. A ciklus a használt telepek eltávolításával és az anyagok újrahasznosításával zárul.
A Festo elkötelezett a körforgásos gazdaság mellett, és olyan technológiákat kínál, amelyek segítenek hatékonyan hasznosítani az erőforrásokat és elkerülni a hulladékot. A mesterséges intelligenciát és a megelőző karbantartást is használjuk, hogy segítsük ügyfeleinket a működés optimalizálásában, a karbantartási igények előrejelzésében és az állásidő csökkentésében.
Ügyfeleink a saját bőrükön tapasztalják, milyen gyorsan halad a digitális átállás. Sehol sem gyorsabb, mint az elektronikai iparban: Az egyre rövidebb innovációs ciklusok olyan rugalmas rendszereket igényelnek, amelyek gyorsan üzembe helyezhetők, mégpedig lehetőleg csökkentett költségek mellett. Ez csak megbízhatóan és gazdaságosan működő automatizált megoldásokkal kifizetődő.
A modulban az impulzus a wafer gyártásban, a mikrochipek előtermékében kezdődik. A Controlled Pneumatics és a piezotechnológia lehetővé teszi a nanométeres tartományban történő nagy pontosságú mozgásokat a vezetőpályák felhelyezéséhez. Ez a technológia a következő állomásra történő szállítás során a speciális nitrogéntartályokban (foups) védi a wafereket a sérüléstől és az oxigénnel való érintkezéstől. A következő lépésben a wafereket bevonatolják, mielőtt egyedi mikrochipekre bontanák őket.
Egy termék a gyártás során számos lépésen megy keresztül, amíg elkészül. E folyamatok során a munkadarabot megfogják, mozgatják, tolják, forgatják, elhelyezik, feldolgozzák, csomagolják és tárolják. Portfóliónk a gyors és hatékony intralogisztikához:Portfóliónk a gyors és hatékony intralogisztikához:
A modulban az impulzus a különböző munkadarabok és termékek belső szállítási útvonalát követi. A megfogótípusok széles választéka minden formához alkalmas. A moduláris rendszer léptetőmotorokat használ a szállítótartályok válogató állomásra történő szállításához, minimális rezgéssel és maximális rugalmassággal. Ott egy raklapkezelő szortírozza az árukat, és továbbküldi őket az átmeneti raktárba. Külön kiemelkedik a mesterséges intelligencia alapú megfogó, amely autonóm módon "kezeli a ládákat".
A nyersanyagok vagy folyadékok szabályozott mozgatása a feldolgozóipar egyik legfontosabb feladata. Biztonságos, pontos és gyors - a vízkezelőtől a bányászatig, az egyedi alkatrészektől és a beépítésre kész megoldásoktól az integrált automatizálási koncepciókig, pneumatikus, elektromos vagy kombinált változatok.
A modulban az impulzus végigfut a folyamatipar tipikus alkalmazásain, kezdve a vízkezeléssel és a gázok finom adagolású bevezetésével. Mielőtt az impulzus a következő modulra lépne, egy homokórán halad át. Az ömlesztett anyagok ellenőrzését szimbolizálja, például az ásványi anyagok feldolgozásában.
Emelkedő népességszám és elöregedés, növekvő betegségkockázat és a globális mobilitás költséghatékony egészségügyi megoldásokat igényel. Ezzel egyidejűleg a megelőzésben is egyre nő a megfelelő egészségügyi és diagnosztikai eljárások iránti igény. A LifeTech üzletág jövőbe mutató válaszokat ad innovatív megoldásaival erre az orvostechnikai és laboratóriumi automatizálásra vonatkozó igényekre.
A laboratóriumi berendezések és orvosi eszközök gyártóit pontos és reprodukálható eredményeket biztosító megoldásokkal támogatjuk. A Festo laboratóriumi alkalmazásokhoz való automatizálási portfóliójának és a SupraMotion lebegő moduloknak köszönhetően a tisztítás és a tisztaság legmagasabb követelményei is teljesíthetők az olyan csúcstechnológiás iparágakban, mint a laboratóriumi automatizálás vagy a biotechnológia.
A modulban az impulzus több szupravezető technológiájú alkatrészen halad át. Lehetővé teszi a tárgyak kezelését, mérlegelését és szállítását tiszta helyiségekben, érintkezés nélkül és falakon keresztül. A pipettázási folyamat nanométeres pontossággal működik. Világújdonságnak számít az apró folyadékcseppek lebegő szállítása ultrahang segítségével.
A repülés álma egyidős az emberiséggel, de maga a repülés még régebbi. A Bionic Learning Network oldalon a természettől tanuljuk meg, hogyan valósítható meg a repülés könnyedsége a technológiában.
A modul bemutatja, hogy a bionikus robotok hogyan valósítják meg a természetes modelleken alapuló mozgásformákat repülés közben. A különlegesség itt a tárgyak - részben mesterséges intelligencián alapuló - optimalizálása ultrakönnyű építési módszerekkel és a rajintelligencia alkalmazásával. Minden egyes bionikus repülő robot más-más szárnycsapkodási elvet szemléltet:
Bolygónk minden élőlénye rugalmas, ugyanakkor stabil és ellenálló. Ez a kombináció egyre inkább megjelenik a jövő konstrukcióiban, és új lehetőségeket teremt az emberek és gépek közötti együttműködésre. Ehhez a robotoknak képesnek kell lenniük az emberekkel való biztonságos interakcióra, rugalmasan és önállóan kell alkalmazkodniuk a különböző termékekhez és forgatókönyvekhez.
A modulban a teljesen 3D-nyomtatott BionicSoftArm 2.0 rugalmas megfogóval fogja meg a tárgyakat, és biztonságosan körülöleli azokat. Az emberi megfelelőjéhez hasonlóan három rendszerből áll: a kar, a forgócsukló (csukló) és a rugalmas, puha pofájú megfogó (kéz/ujj). A hat belső tömlő speciális kialakításának köszönhetően nincs szükség külső csövekre, megtartja alakját, és Piezo szelepek szabályozzák a pontos ujjmozgásokat.
Egy másik csúcspont a BionicTurtleWalker. Ez egy bionikus járó robot, amely egy pneumatikus logikai modul segítségével mozog. Teljesen háromdimenziós nyomtatóval készült poliuretánból. Sűrített levegővel töltve az átlósan elhelyezkedő lábak felemelkednek és előre mozognak. A modulban lévő BionicTurtleWalker egy golyót tol a célba.
A korlátozott telepítési hely és a durva környezeti feltételek miatt a fejlesztési folyamat során kreatívan kell gondolkodni. Ezért kutatjuk az új technológiákat, hogy a jövőben is tökéletes partnerek lehessünk a mozgásban ügyfeleink számára. Az új alapanyagok innovatív megközelítésekkel kombinálva megoldhatnak bevált és új mozgási feladatokat is.
Egy HASEL aktuátor vezérli az ujjat, és nyomást gyakorol a HASEL Sensor Pad-ra. Egy kijelző mutatja, hogy milyen erős nyomást fejt ki. A meghatározott határérték túllépése esetén a következő folyamatlépés indul: A Piezo hajlító biztosítja a golyó pontos lineáris mozgását. Egy piezo megfogó visszahelyezi a golyót a kiindulási pontra, és bekapcsolja a piezo öngyújtót. A láng felmelegít egy FGL rugót, amely megrövidül. Az FGL huzalok a nagy energiasűrűségüknek köszönhetően képesek felemelni a bowling golyót. Az EAP aktuátor előfeszít egy rugót, amely egy kis golyót lő felfelé. Egy EAP érzékelő méri az intenzitást, amely egy kijelzőn jelenik meg. Ezek a technológiák még kutatási szakaszban vannak.
A pillangóhatás azt írja le, hogy egy rendszer kezdeti feltételeinek kis változtatásai jelentősen eltérő eredményekhez vezethetnek. A kettős inga a pillangóhatás példája - ha hagyjuk, hogy szabadon lengjen, kaotikus dinamika alakul ki.
A kettős inga két, egymáshoz rögzített ingából áll, ahol az első inga egy fix ponton lóg, a második inga pedig az első inga végéhez van rögzítve, és szabadon mozoghat. A szabályozási stratégiák alkalmazása lehetővé teszi, hogy komplex, sőt kaotikus mozgásrendszereket stabilizáljunk és szabályozzunk a mozgó tengelyek precíz vezérlésével és pontos mérésekkel. A vezérlés az inga végpontjának valós idejű követésével láthatóvá válik. Egy kaotikus alakzatból egyenes vonal alakul ki. Az Incredible Machine végén a kettős inga azt szimbolizálja, hogy a mozgás lendületét elnyeljük, és céltudatos előre haladással továbbvisszük a jövőbe.