Motion Apps a maximális rugalmasságért

A Festo Motion Terminal számos terméket, funkciót és teljes megoldáscsomagot integrál a pneumatikus mozgás, nyomás- és áramlásszabályozás terén. Egyetlen szeleptechnológia, egy nagy teljesítményű vezérlő és intelligens appok: ez a kombináció maximális rugalmasságot biztosít és növeli a termelékenységet. Az Apps licenszmodellje az Apps leírása után található.


Szinte korlátlan funkcióintegráció

A szelepszigetekkel megvalósítható sokféle lehetőséghez az appok jelentik a kulcsot. Ezekkel

  • csökken a rendszer összetettsége,
  • felgyorsulnak a mérnöki folyamatok,
  • minimalizálódik az átszerelési idő, és
  • rövidebb idő alatt juthat el a piacra.

Flow control

Digitally regulate the flow rate of compressed air and gases up to 600 l/min – for several independent channels at the same time. For precise metering, simply combine the integrated sensors with external flow sensors. This saves energy and costly gases.

Útszelep-funkciók

Maximális rugalmasság mind speciális gépek, mind sorozatgyártott rendszerek számára. Tetszőlegesen gyakran változtathatja a standard útszelep-funkciót, pl. 4/2-ről 4/3-ra vagy 3/2-re, akár üzem közben is. Ezáltal egyetlen gombnyomással számos követelményre reagálhat.

Proporcionális útszelep

Szelepszigetünkkel először nyílik lehetőség arra is, hogy minden útszelep-funkciót proporcionálisan vezéreljen az Ön által definiált 0 és 100% közötti nyitásmértékkel. A zökkenőmentes indítás érdekében például még azt is megadhatja, hogy milyen gyorsan történjen ez a művelet.

Proportional pressure regulation

Control pressure and vacuum digitally – simultaneously and individually on up to 16 independent channels. With one VTEM you can thus replace 16 pressure regulators and make great savings on hardware and space. At the same time, you can also significantly minimise pipe routing and wiring effort and reduce potential sources of errors.

Model-based proportional pressure regulation

Digitally regulate the flow rate of compressed air and gases up to 600 l/min – for several independent channels at the same time. For precise metering, simply combine the integrated sensors with external flow sensors. This saves energy and costly gases.

Táp- illetve lefúvólevegő fojtás

Szeretné elkerülni az időigényes kézi beállítást, és nem ragaszkodik a külön fojtó-visszacsapó szelepek használatához sem?

A táp- illetve lefúvólevegő fojtás funkcióval a sebesség kényelmesen, gyorsan és manipulációtól védetten, egyetlen gombnyomással állítható be. A különböző fojtásbeállításokkal változó mozgássorozatokat programozhat be.

ECO-hajtás

Terhelésfüggő energiafogyasztás

Az „ECO-hajtás” appal a pneumatika energiafogyasztása most először csökkenthető automatikusan a mozgáshoz ténylegesen szükséges energiára. Ezáltal minimálisra csökkenthető az energiafogyasztás az olyan tisztán mozgatási feladatoknál, amelyeknél a végállásban nincs szükség további erőre. Nézze meg itt, hogyan működik ez egy fatuskó tolókészülékének példájánál.

Normál üzem

Egy standard szelep 6 bar nyomással látja el a sűrített levegős hálózatot. A mozgás végén a mozgatott tehertől függetlenül a teljes, 6 baros tápnyomás jön létre a hajtókamrában, ahogy ez alant látható az animációban.

ECO-hajtás a Festo Motion Terminallal: akár 70%-os energiamegtakarítás

A sűrített levegős hálózat 6 bar nyomással látja el a Festo Motion Terminalt. A mozgási fázistól és a terheléstől függően a hajtóműben lévő tényleges nyomás fojtott leszellőztetéssel a mozgáshoz szükséges nyomásszintre csökken. Ez a fenti animációban látható.

  • A mozgási fázis közben: terhelésfüggő nyomáskorlátozás fojtott leszellőztetéssel, fojtó-visszacsapó szelepek nélkül
  • A mozgás végén: a sűrítettlevegő-ellátás kikapcsol. A hajtómű a terheléstől függően, a minimálisan szükséges nyomással, például 4 barral működik. A nyomás nem nő a tápnyomás szintjére (6 bar), mint normál üzemmódban.
  • Tehermentes visszahúzás: itt még alacsonyabbra áll be a nyomásszint, így a fogyasztás ismét automatikusan a terheléshez igazodik.

Löketidő-előválasztás

Növelje termelékenységét a ciklusidő jelentős lerövidítésével. A nyomás és a távozó levegő célzott szabályozása növeli hajtóművének teljesítményét. Ezzel egyidejűleg maximális stabilitást ér el működés közben. A rendszerparaméterek folyamatosan változnak az alapértékek előírt és tényleges értékének összevetése révén. A súrlódás növekedése vagy kopás esetén a rendszer automatikusan módosítja az értékeket. A gyors és egyszerű üzembe helyezés intuitív módon és beállítások nélkül elvégezhető.

Választható nyomásszint

Takarítson meg energiát a nyomás és a sebesség egyedi beállításával minden egyes termékhez. Még egy löketen belül is változtathatja azokat: például gyors indítás, lágy megállás végállásban, erőteljes sajtolás és energiatakarékos visszahúzás csökkentett nyomással. A fordulatszámot a távozó levegő fojtásának beállításával kényelmesen szabályozhatja, és ezzel párhuzamosan rövidebb ciklusidőt érhet el.

Soft Stop

Mozgasson nagy tömegeket rendkívül dinamikusan, miközben akár 70%-kal csökken a ciklusidő! A Soft Stop segítségével lágy mozgások valósíthatók meg különösen a végállásba mozgáskor, lökéscsillapító nélkül. Ez növeli rendszerének élettartamát, jelentősen csökkenti a karbantartási munkákat és növeli a termelékenységet. A Motion Terminal ezen kívül tanulásra is képes: az egyenletes mozgatási idő érdekében minden paramétert folyamatosan úgy módosít, hogy betartsa a megadott értékeket.

Szivárgás diagnosztika

A különálló diagnosztikai ciklusok lehetővé teszik a sűrített levegős hálózat szivárgásainak egyedi felismerését és lokalizálását. Az előre definiált küszöbértékek révén így pontos megelőző karbantartás válik lehetővé.

Pozícionálás

A pozíció szabadon megválasztható a teljes lökethossz mentén, például csavarozáshoz vagy különböző munkadarabok betöltésekor. A hengermozgását egyszerűen, a sebesség, a gyorsulás és a rántás paraméter határértékeinek beállításával vezérelheti. A határértékek megadása lehetővé teszi a munkatartomány lágy megközelítését. Egyes sorozatok akár 500 mm-es löketet is kínálnak.

Demó licensz: Próbálja ki az összes Motion Appot!

Egy Festo Motion Terminal vásárlásához egy 30 napos, ingyenes demó licensz is jár. Ezzel további egyedi appokat is kipróbálhat: a választható nyomásszinttől a pozícionáláson át a Soft Stopig.

Utólag vásárolna applicenszeket? Semmi gond!

Kiszállítás után derül ki, hogy egy másik appra is szüksége van? Csak töltse le App World webportálról a termékkulcs segítségével!