• Termékek
  • Letöltések
  • Diagrams

1. Hengeropciók

Hengeropció az ESBF-nél

  • Terhelhető golyósorsós vezetőegység, valamint növelt teljesítményű elfordulás elleni biztosíték nagy nyomatékokhoz
  • Dugattyúrúd belső menettel
  • Dugattyúrúd-hosszabbítók

2. Pozícióérzékelés

Pozícióérzékelés az ESBF-nél

Opcionális pozícióérzékelés SME/SMT-8 közelítéskapcsolóval, alternatív alumínium vagy műanyag, Clean Design érzékelőtartóval

3. Motortelepítés

Motortelepítés az ESBF-nél

Szabadon választható motorpozíciók: axiális vagy párhuzamos szerelő készletek, akár utólagos átszerelésre is

4. Választható védelem

Védett dugattyúrúd az ESBF-en

  • Légzőnyílás csatlakozó a zord vagy szennyezett környezetben való használathoz (IP65)
  • Szivárgásmentes harmonikával védett dugattyúrúd, tömítés és csapágy, erősen szennyezett környezetben történő használatra