A DAPS fordító hajtóművek kifejezetten a feldolgozóipar követelményeire lettek tervezve. A nyomatékot egy kar-lengőkar kinematika hozza létre. Ez előnyös az armatúra nagy kitörési nyomatékainak leküzdéséhez. Robusztusságuk és többfokozatú nyomatékuk révén a DAPS fordító hajtóművek elsősorban a 90°-os forgásszögre korlátozott, közeget áramoltató szelepeket, például gömbcsapokat és pillangószelepeket vezérlik.