A belső, kétoldalas golyóscsapágyas vezetővel és golyósorsós hajtással ellátott ELGD-BS golyósorsós tengelyt állandó mágneses, rozsdamentes acélból készült zárószalag védi. A kínálat 6 standard változatból áll 30 és 160 mm szélesség között, és a 60/80-as főméretekkel kezdődik. További méretek 2024-ben érkeznek. Már ma is elérhető a 2,5 m maximális lökethossz és két szánhossz.
Standard (ELGD-BS): négyzetes profilkeresztmetszet optimalizált kialakítással
Wide (ELGD-BS-WD): csökkentett profilmagasság a kisebb beépítési méretek és a kompaktabb handling rendszerek érdekében
Az ELGD tengelycsalád golyósorsós és fogasszíjas hajtással, különböző méretekben, standard és wide kivitelben, az elektromechanikus automatizálástechnika feladatainak széles skáláját képes ellátni. A széles termékválaszték ideális az olyan alkalmazásokhoz, mint Pick and Place és 3D-s pályák, például ragasztócsíkok felhordásához, be- és kirakáshoz, ellenőrzéshez, csomagoláshoz és válogatáshoz. Az ELGD ideálisan használható az elektronikai ágazatban – akár tisztatérben is –, a csomagolástechnikában, a gépgyártásban, például az additív gyártás (más néven 3D nyomtatás) terén, az autóiparban és még sok más területen.