• Termékek
  • Letöltések

Tartóáram-csökkentés!

A VAEM szelepvezérlő modul segítségével a mágnesszelepek pontos kapcsolása még soha nem volt ilyen egyszerű. Legfeljebb 8 csatorna paraméterezhető egyedileg. A mindössze 0,2 ms időbeli felbontás és a szelepek áram - nem feszültség - általi vezérlése maximális pontosságot tesz lehetővé, például adagolási alkalmazásoknál. A tartóáram csökkentése energiát takarít meg és minimalizálja a hőbevitelt.

Ideális számos alkalmazáshoz

A VAEM bármilyen mágnesszelepet képes vezérelni, akár 1,0 A / 0,4 A kapcsoló/tartóárammal. Kompakt formájával ideálisan alkalmas a laboratóriumi automatizálásban használt asztali készülékekhez, de a gyógyszer- vagy élelmiszeriparban is.

Rendkívül energiatakarékos, alacsony hőtermelés

A tartóáram csökkentése minimalizálja a hőtermelést és óvja a kritikus közegeket.

Tökéletes összjáték

A VAEM ideális a VTOE adagolófej vezérlésére. Az egyes csatornák külön-külön is vezérelhetők. Ez lehetővé teszi a minimális gyártási tűrések vagy viszkozitási különbségek kalibrálását is, és kiváló csúcsról csúcsra történő variációs együtthatót tesz lehetővé.

Egyszerű

A VAEM számos bonyolult és költséges egyedi megoldást képes kiváltani. A paraméterezés és a folyamatok egyszerűbbé és biztonságosabbá válnak.