Valvola obliqua VZXF-L-M22C-M-B-N112-350-M1-V4V4T-50-6
1002558
GTIN: 4052568226589
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Attacco linea
Raccordo filettato da 1 1/2 NPT a ANSI/ASME B 1.20.1
Portata Kv
17.5 m³/h
Pressione fluido
0 bar - 6 bar
Dimensione nominale
35 mm