Bobina magnetica MSFW-230-50/60-DS
13266
GTIN: 4052568066017
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico
Forma A - A norma DIN EN 175301-803
Tipo di montaggio
Con dado zigrinato
Caratteristiche dati bobina
230 V AC: 50/60 Hz, potenza di commutazione 9,0 VA, potenza di tenuta 7,0 VA
Grado di protezione
IP65