Cilindro a norma DSBC-80-320-PPVA-N3
1383342
GTIN: 4052568232023
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
80 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
3016 N
Corsa
320 mm
Ammortizzazione
Ammortizzazione pneumatica, regolabile su entrambe le estremità