Trasduttore di posizione MLO-POT-1500-TLF

152634

GTIN: 4052568117580

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Corsa
1500 mm
Principio funzionamento del sistema di misura
analogico
Segnale di uscita
analogico
Risoluzione di spostamento
0.01 mm
Collegamento elettrico
Connettore maschio - A norma DIN 43650 - Forma quadrata