Valvola proporzionale di controllo direzione VPWP-10-L-5-Q-10-E-G-EX1
1552544
GTIN: 4052568239350
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Funzione valvola
Valvola proporzionale a 5/3 vie, chiusa
Collegamento pneumatico, porta 1
G3/8
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
2000 l/min