Cilindro compatto AEVUZ-100-15-P-A
157249
GTIN: 4052568124618
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Funzionamento
A semplice effetto - In trazione
Diametro pistone
100 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
4222 N
Corsa
15 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità