Valvola a manicotto VBOH-32-M5
1609969
GTIN: 4052568107994
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
3/2 bistabile
Collegamento pneumatico, porta 1
M5
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
236 l/min
Dimensioni griglia
17 mm
Pressione di lavoro
-0.95 bar - 12 bar