Cilindro piatto EZH-5/20-25-B

164993

GTIN: 4052568073657

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzionamento
In spinta - A semplice effetto
Diametro pistone
12 mm - Diametro equivalente
Forza teorica a 6 bar, in spinta
52 N
Corsa
25 mm
Ammortizzazione
Senza ammortizzazione