Elettrovalvola CPE24-M1H-5/3E-3/8
170267
GTIN: 4052568013042
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/3 in scarico
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
2650 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
G3/8
Tipo di azionamento
Elettrico