Cilindro guidato DFM-16-40-P-A-KF
170911
GTIN: 4052568140038
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Diametro pistone
16 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
121 N
Corsa
40 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità
Rilevamento posizione
Per finecorsa