Modulo di derivazione FRM-3/4-D-MIDI-NPT
173929
GTIN: 4052568315979
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
3/4 NPT
Portata nominale standard da 1 a 2
8800 l/min
Pressione di lavoro
0 bar - 16 bar