Cilindro a norma DSBF-C-32-500-PPSA-N3-R
1778845
GTIN: 4052568247478
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
32 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
483 N
Corsa
500 mm
Ammortizzazione
Ammortizzazione pneumatica auto-regolante della posizione terminale