Attuatore oscillante DRVS-40-90-P
1845722
GTIN: 4052568264277
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Dimensione
40
Forza teorica a 6 bar
20 Nm
Angolo di oscillazione
0 deg - 90 deg
Attacco pneumatico
G1/8
Momento d'inerzia di massa ammissibile
0.035 kgm²