Mini-cilindro guidato DFC-10-15-P-A-GF
189469
GTIN: 4052568150143
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Diametro pistone
10 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
47 N
Corsa
15 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità
Rilevamento posizione
Per finecorsa