Cilindro rotondo CRHD-80- -PPV-A-MQ

195511

Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
80 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
3016 N
Corsa
10 mm - 500 mm
Ammortizzazione
Ammortizzazione pneumatica, regolabile su entrambe le estremità