Regolatore di portata unidirezionale GRR-1/2
2111
GTIN: 4052568000110
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
Funzione di strozzatura unidirezionale
Portata nominale standard in direzione del flusso
1300 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/2
Componente di regolazione
Leva a rullo